EH 3027.
이 SIMPLEX PLUS BOX GARDENING/LANDSCAPING에는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 Type 80 AS STABILA 수준기(20cm)가 보너스로 포함되어 있습니다.
고무 구성/수퍼플라스틱의 인서트 조합을 갖춘 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D60mm(Art. 3027.260)는 Halder 제품 선택 중 가장 많이 판매되는 제품입니다. 독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드업" 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 고정되도록 하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체공학적이고 등 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 해줍니다. 마모가 매우 적고 충격 완충 기능이 있으며 냄새가 없는 입증된 고무 혼합물은 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 초소성 인서트는 고무 인서트보다 더 강력한 충격력을 제공합니다. 모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.
Type 80 AS STABILA 수준기, 20cm(Art. 19565)는 슬림한 프로필을 갖춘 정확하고 신뢰할 수 있는 수준기입니다. Type 80 AS 강화 알루미늄 직사각형 프로파일은 STABILA 설치 기술과 함께 정확성과 긴 사용 수명을 보장합니다. 바이알과 측정 표면은 생산 과정에서 서로 완벽하게 정렬되며 영구적으로 연결됩니다. 따라서 STABILA는 수년 동안 최고의 측정 정확도를 보장합니다. 이것은 약속한 것을 전달하는 정신 수준입니다.
제품 특징:
SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 STABILA 수준기를 갖춘 프로모션 상자:
도로 포장 작업
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.