Dreamteam 건설 프로모션 박스
SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/초소성 및 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이 포함된 고무 구성

EH 3027.

이 프로모션 박스 dreamteam construction 은 두 명의 진정한 건설 전문가를 제공합니다.

고무 구성/수퍼플라스틱의 인서트 조합을 갖춘 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80mm(Art. 3027.280)는 Halder 제품 선택에서 절대적인 베스트셀러입니다.

독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드업" 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 고정되도록 하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체공학적이고 등 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 해줍니다. 마모가 매우 적고 충격 완충 기능이 있으며 냄새가 없는 입증된 고무 혼합물은 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

초소성 인서트는 고무 인서트보다 더 강력한 충격력을 제공합니다.

모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.

PICARD 광산 썰매 BlackTec® FS 328(Art. 0032800-1250)의 헤드 무게는 1,250g입니다. 파괴할 수 없는 3성분 핸들이 함께 제공됩니다. 엄청난 안정성을 보장하는 것 외에도 내부 섬유 유리 코어는 진동을 줄여줍니다. PICARD의 유명한 최고 품질의 강철로 단조된 헤드는 세심한 주의를 기울여 강화되고 강화되었습니다. 따라서 치핑과 마모가 최소화됩니다.

제품 특징:

SIMPLEX 소프트 페이스 망치와 PICARD 광산 썰매 BlackTec®이라는 두 명의 전문가로 구성된 프로모션 상자 dreamteam construction:

  • "스탠드업"(검정색, 중간 경도, 충격 완충, 무취, 저마모)/초가소성(흰색, 중간 경도, 매우 단단함) 고무 구성의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80mm(제품 3027.280) 포함 튼튼한).
  • 건설/원예 및 조경 부문을 위한 HALDER의 최고 판매 제품의 추가 개발: "스탠드업"이 있는 고무 인서트는 등받이 친화적인 작업을 보장하고 몸을 구부릴 필요성을 줄여줍니다.
  • 모든 부품은 교체/개조가 가능하므로 매우 효율적이고 환경 친화적입니다.
  • 무게 1,250g의 PICARD 광산 썰매 BlackTec® FS 328(Art. 0032800-1250)로 보완:
    • 내부에 유리섬유 코어가 있는 3성분 플라스틱 손잡이, 저진동.
    • 헤드 흑색 분말 코팅, 부식 방지.
    • 합금 PICARD 특수강으로 제작되었으며 조심스럽게 경화 및 강화되었습니다.
    • 표면이 연마되고 가장자리가 깔끔하게 모따기되었습니다.
    • 고무 처리된 그립 표면.

적용 범위

건설 작업용으로

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
4250 g
제품 번호:
3027s023
Promotional Box
  • 길이 x 넓이 x 높이: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • 무게: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
show article view
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3027. Dreamteam 건설 프로모션 박스 – SIMPLEX 소프트 페이스 망치 D80, "스탠드업"/초소성 및 PICARD 광산 썰매 BlackTec이 포함된 고무 구성
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools