경첩 스테인레스 스틸

EH 25162.

스테인리스 스틸로 제작된 이 경첩은 컴팩트한 디자인이 특징입니다.

경첩 핀은 꼭 맞게 눌러져 있으므로 강한 진동이나 충격이 가해지는 경우에도 사용하기에 적합합니다.

경첩 구성 요소와 윤활의 적절한 마찰 조합은 마모를 최소한으로 줄입니다.

센터링 단계가 있는 버전은 높은 하중에서 측면 미끄러짐을 방지하여 허용할 수 없는 측면 힘으로부터 고정 나사를 보호합니다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
색상
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25162.0035
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 블라스트 표면처리
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 109 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25162.0045
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 블라스트 표면처리
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 210 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
25162.0075
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 블라스트 표면처리
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 무게: 470 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25162.0135
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 검정색
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 109 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25162.0145
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 210 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 없음
그림:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
25162.0175
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 없음 – 그림 1, 검정색
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 무게: 470 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25162.0040
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 블라스트 표면처리
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 110 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25162.0050
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 블라스트 표면처리
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 218 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
25162.0080
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 블라스트 표면처리
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 무게: 481 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25162.0140
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 검정색
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 110 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25162.0150
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 218 g
show article view
경첩
재질:
스테인리스 스틸
색상:
검정색
버전:
센터링 단계 포함
그림:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
25162.0180
CAD
문서
경첩
  • 센터링 단계 포함 – 그림 2, 검정색
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 무게: 481 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 스테인리스 스틸 1.4405, 무광택 처리
  • 스테인리스 스틸 1.4405, 플라스틱 코팅, RAL 9005 유사 검정색, 무광 구조

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25162. 경첩 – 스테인레스 스틸