인덱스 플런저 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸

EH 22110.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

귀하의 선택에 따라 15 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음
그림:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2304
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 12 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음
그림:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22110.2305
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 24 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음
그림:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22110.2306
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 42 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음
그림:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22110.2308
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 67 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음
그림:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22110.2310
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 – 그림 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 93 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
12 N
제품 번호:
22110.2324
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • 스프링력1) F1: 3 N
  • 스프링력1) F2: 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22110.2325
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 26 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22110.2326
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 44 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22110.2328
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 67 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음, 잠금장치 없음
그림:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22110.2330
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 99 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2344
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 15 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22110.2345
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 30 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22110.2346
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 48 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22110.2348
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 68 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
손잡이 있음 잠금장치 있음
그림:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22110.2350
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 109 g
show article view
인덱스 플런저

재질

케이스

  • 1.4308 스테인리스 스틸, 정밀 주조, 밝은 색, 블라스트 표면처리

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

풀-링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

조립

와셔 ISO 7092로 조립.

작동

잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 – 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸