나사산 리프팅 핀 자체 체결, DIN 332에 따른 센터홀 용

EH 22352.

이 나사산 리프팅 핀은 DIN 332 에 따른 카운터 보어가 있는 나사산 구멍이 있을때 사용된다.

움직일 수 있는 섀클과 잠금 스터드로 의도하지 않은 풀림이 방지된 빠르고 쉬운 사용을 위한 견고한 리프팅 부품. 리프팅을 위해서 나사산 리프팅 핀은 나사산 홀에 장착되게 된다. 기존의 링 볼트와 달리 시간이 많이 걸리는 나사체결 및 해제는 불필요하다.

모든 버전은 내부식성을 가짐. 이 버전은 스텐레스 스틸로 제작되어 마모와 부식에 저항을 가지며 외부에서의 사용에 적합함. 추가적으로 높은 힘과 침탄 경화처리된 핀은 매우 높은 하중을 견디는 것이 가능케 함.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
2,1 kN
제품 번호:
22352.2008
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 2,1 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 0,9 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 0,8 kN
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 227 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
3,9 kN
제품 번호:
22352.2010
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 3,9 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 1,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 1,5 kN
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 274 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
6,2 kN
제품 번호:
22352.2012
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 6,2 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 2,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 2,3 kN
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 249 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
8,4 kN
제품 번호:
22352.2016
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 8,4 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 4,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 4,2 kN
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 271 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
16,6 kN
제품 번호:
22352.2020
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 16,6 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 7,7 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 5,8 kN
  • 위치 나사산: M20
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 554 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22352.2024
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 23 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 11,1 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 8,6 kN
  • 위치 나사산: M24
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1234 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
2,1 kN
제품 번호:
22352.3008
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 2,1 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 0,9 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 0,8 kN
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 227 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
3,9 kN
제품 번호:
22352.3010
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 3,9 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 1,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 1,5 kN
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 274 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
6,2 kN
제품 번호:
22352.3012
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 6,2 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 2,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 2,3 kN
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 249 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
8,4 kN
제품 번호:
22352.3016
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 8,4 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 4,5 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 4,2 kN
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 271 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22352.3020
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 10 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 7,7 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 5,8 kN
  • 위치 나사산: M20
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 555 g
show article view
나사산 리프팅 핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22352.3024
CAD
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 23 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 11,1 kN
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 8,6 kN
  • 위치 나사산: M24
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1234 g
show article view
나사산 리프팅 핀

재질

핀 부분

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

누름 단추

  • 알루미늄, 주황색, 아노다이징

나사산 요소

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

고리

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4571

스프링

  • 스텐인레스 스틸

조립

나사산 리프팅 핀은 치수에 맞는 나사산을 장착할 수 있습니다.

조립:

  1. 버튼을 누른 후 누른 상태를 유지합니다.
  2. 나사산 리프팅 핀을 삽입합니다.
  3. 버튼을 뗍니다 (버튼이 원래 위치로 돌아가야 합니다.).
  4. 나사산 리프팅 핀이 베어링 표면에 완전히 고정될 때까지 손으로 조입니다.
  5. 나사산 부분이 마운팅되는 나사산 안에 결합되었는지 확인 합니다.

분해:

  1. 나사산 리프팅 핀의 나사를 반시계 방향으로 약 1/4 풀어줍니다.
  2. 버튼을 누른 후 누른 상태를 유지합니다.
  3. 나사산 리프팅 핀을 뺍니다.
  4. 버튼을 뗍니다.

작동

각각의 나사산 리프팅 핀에는 EC적합성 선언이 있는 사용 설명서가 포함되어 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
DIN 332 에 따른 나사산 홀이 있는 나사산 리프팅 핀의 사용 설명서 (EH22352.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 나사산 리프팅 핀
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22352. 나사산 리프팅 핀 – 자체 체결, DIN 332에 따른 센터홀 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original operating instructions threaded lifting pins
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
나사산 리프팅 핀 수행력 표
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

What is the function of threaded lifting pins and in which industry are they used?

Any components, machines and workpieces with an existing thread can be lifted or secured directly via the thread. The threaded lifting pins are used in almost all industries, e.g. in mechanical engineering, electrical industry, fixture construction and assembly.

What is the difference between lifting pins and threaded lifting pins?

The lifting pins can be mounted very quickly in existing bores with undercut.

Components that already have an existing thread can be moved or lifted with the threaded lifting pin by inserting the threaded lifting pin into the threaded hole.

Previously used eyebolts can be replaced with the Halder threaded lifting pin without any problems or mechanical changes to the component - please refer to the load specifications in the catalogue.

What is the advantage of the threaded lifting pin compared to eyebolts?

Eyebolts are cheaper, but they remain on the parts to be moved. In the long run, this is very noticeable in the price. It takes time to tighten the eyebolts. In comparison, the threaded lifting pins are inserted into the thread and locked "in one go" by pressing the actuating button. For this reason, the threaded lifting pin is amortised after approx. 350 applications.

What must be considered when mounting the threaded lifting pins?

As this is a TÜV-certified load handling device with CE labelling, the operating instructions must be observed. The threaded lifting pin must always be inserted completely into the thread. In addition, functional safety is ensured by turning it slightly by hand until it reaches the thread stop.

In which thread sizes is the threaded lifting pin available?

In sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 as well as 1/2", 3/4" and 1". 

나사 리프팅 핀은 축방향으로 얼마나 큰 하중을 견딜 수 있습니까?

최대 하중은 사용된 버전에 따라 상이합니다. DIN EN 13155에 따라 시험된 값의 범위는 1.5 kN(직경 8) ~ 10 kN(직경 20)입니다. 사선 당김 또는 90° 당김 방향에서는 더 낮은 값이 적용되며, 이에 대한 자세한 사항은 제품 데이터 표를 참조하십시오.

Are special designs also possible for threaded lifting pins?

Yes, special designs are possible. However, since thread segments are required for each thread size in the case of the threaded lifting pins, only the existing thread sizes can be offered at the moment. Changes to the geometry can be made up to a certain point. Please send us your enquiry if required.

What has to be considered for a special design of a threaded lifting pin?

As the special versions are only similar to the standard versions, TÜV approval is not applicable.

If the deviation from the standard version is only minimal, CE labelling may be possible. In this way, the special part also receives a load capacity specification based on the equivalent standard part.

Starting from which number of pieces can a special geometry be produced for the threaded lifting pins?

An economic offer can be provided for a minimum of 10 pieces. Please feel free to send us your enquiry if required.

볼 잠금 및 나사산 리프팅 핀에 대한 TÜV 인증서와 CE 마크의 차이점은 무엇인가요?

나사산 리프팅 핀과 리프팅 핀은 리프팅 장치 이므로 기계류 지침 2006/42/EC의 범위에 속하여 CE 마크가 필수입니다. CE 마크는 무엇보다도 리프팅 핀과 나사산 리프팅 핀의 최대 부하 용량이 지정된다는 내용을 포함합니다. 이 정보는 내부 계산 및 테스트에 의해 결정 됩니다. 또한 해당 측정 방식이 TÜV에 의해 진행된 경우 TÜV 승인을 받습니다. 스페셜 규격 제품(특수설계)은 CE 마크가 없는 스페셜 핀으로 제작되므로 일반적인 테스트 및 내부 계산이 적용되지 않아 부하 용량 표시가 따로 없습니다. 필요한 경우 다른 표준 리프팅 핀과 유사하며 해당 하중 데이터를 참고로 사용할 수 있다면 CE 마크를 발행할 수 있습니다. TÜV인증서는 각 사이즈 별로 TÜV에서 특별히 진행해야 하며 이 경우 추가 비용이 수반됩니다. 필요한 경우 문의해주시기 바랍니다.

나사산 리프팅 핀에 대한 정보에 생산 관련 정보도 포함되나요?

그렇습니다. 연간 생산 날짜에 따른 BA 일련 번호도 리프팅 핀에 표시됩니다.

Of what materials are the threaded lifting pins made?

There is a version made of heat-treated steel, tempered and manganese phosphated and a version made of stainless steel 1.4542 precipitation-hardened, depending on the application. For load values see product data chart.

What is the lifetime of a threaded lifting pin?

This cannot be answered in a general way, as it always depends on the application and the surrounding conditions. If a threaded lifting pin is damaged, e.g. if it is cracked or deformed, it must be removed from use immediately. This visual and functional check must be carried out before each use. Furthermore, the threaded lifting pin must be subjected to a safety check once a year with a visual and functional check by a qualified person.