EH 23320.
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
조절가능한 몸체
몸체
클램핑 죠오
특별한 클램핑 상황을 위해 스탠다드 클램핑 죠오를 교체하여 공급 할 수 있다. (카탈로그 참조; 스크류 ISO 4762-M8-12.9, M 최대 = 43 Nm).
증가된 클램핑 범위를 가진 죠오 구입 가능. 23320.0050-0058 참조. 셀프 얼라이닝 패드 죠의 경우 23320.0148-0156 참조.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
플로팅 클램프는 진동과 그에 따른 공작물의 떨림 자국을 방지합니다. 이는 세 가지 표준 클램핑 지점이 제공하는 지지력을 보완하는 추가 클램핑 장치로 사용할 수 있습니다. 이로 인해 구성 요소가 과도하게 결정되지는 않습니다.
플로팅 클램프는 가공의 첫 번째 단계에서 추가 클램핑 지점을 허용하여 진동 형성을 방지합니다. 이는 공작물의 표면 품질과 공구의 수명을 극적으로 향상시킵니다. 따라서 안전한 작업 프로세스가 보장됩니다.
빨간색 플로팅 클램프는 단일 작업 단계로 공작물을 고정하고 고정합니다. 파란색 플로팅 클램프를 사용하면 공작물을 개별적으로 클램핑하고 잠글 수 있습니다. 후자는 주로 얇고 불안정한 공작물에 사용됩니다.
플로팅 클램프는 작업물을 지지하는 것 외에도 작업물을 위에서부터 고정합니다.
플로팅 클램프가 공작물과 접촉하는 스프링 하중은 항상 동일합니다. 이렇게 하면 공작물이 구부러지는 것을 방지하고 다이얼 게이지를 사용하여 번거롭고 시간이 많이 걸리는 클램핑에 의존할 필요가 없습니다. 또한 컴팩트한 디자인과 간편한 사용 편의성이 인상적입니다. 그럼에도 불구하고 기계 테이블에 고정하면 여전히 최고의 안정성이 보장됩니다.
색상으로 구분된 본체 덕분에 플로팅 클램프를 필요한 회전 범위와 높이로 설정할 수 있습니다.
공작물을 클램핑할 때 최대 허용 토크를 고려해야 합니다. 사양은 스톱 슬리브에 인쇄되어 있으며 카탈로그에서도 확인할 수 있습니다. 또한 냉각 에멀젼의 오일 농도에도 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 내부의 기능 부품이 부식될 수 있습니다.
플로팅 클램프 23320.0008 및 23320.0010의 접촉력 범위는 약 18 ~ 42 N 입니다. 23320.0012 및 23320.0014의 경우 약 19 ~ 27 N 입니다. 23320.0016의 범위는 약 73~99N 입니다.
플로팅 클램프를 사용하면 맞춤형 조를 부착할 수 있습니다. 그러나 길이는 물리 법칙에 의해 제한되며 무엇보다도 재료의 강도에 따라 달라집니다. 돌출 길이가 73mm인 맞춤형 조가 이미 구현되었습니다. 그러나 맞춤형 조를 사용하는 경우 올바른 기능을 보장할 수 없습니다. 굽힘에 민감한 부품에 더 긴 맞춤형 조를 사용하려면 파란색 플로팅 클램프를 적극 권장합니다. 또한 상부 클램핑 조와 하부 클램핑 조의 장착 나사를 각각 10mm 및 9mm씩 하우징에 나사로 고정하는 것도 중요합니다. 또한 카탈로그에 나와 있는 클램핑 조에 대한 조립 지침과 기타 정보를 따르시기 바랍니다.
플로팅 클램프는 유지보수가 필요하지 않으며 특별한 서비스를 받을 필요가 없습니다. 그러나 정기적으로 육안 검사와 기능 테스트를 수행할 것을 권장합니다.
대부분의 경우 수리가 가능합니다. 수리를 원하시면 당사 영업부서로 연락주시기 바랍니다.
플로팅 클램프는 고정 장치 구성 전체에 걸쳐 사용할 수 있습니다. M12와 M16의 두 가지 크기 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착 플로팅 클램프는 추가 고정 옵션을 제공합니다. 이러한 옵션은 각 개별 플로팅 클램프의 데이터시트에 나열되어 있습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers