플로팅 클램프, 포지션-플렉시블 또는 클램프로 불리는 이 제품은 부품의 결정된 클램핑 포인트 또는 추가적인 클램핑 포인트를 클램프하거나 써포트하는데 사용된다. 플로팅 클램프는 스프링이 장착되어 있으며, 약간의 스프링력에 의해 가공물에 접촉하게 된다. 따라서 클램프 되는 제품이 휘는 것을 방지할 수 있다. 또한 가공물의 날개, 뼈대, 고리 부분 등의 정교한 클램핑이 필요한 제품에 대해 보강할 수 있다. 이는 가공중 진동을 억제하는 효과를 준다. 다양한 제품, 다양한 종류를 재고로 보유 중임 :
높이를 줄인 컴팩트 버전; 지지력 8 kN :
스탠다드 버전 ; 지지력 8 kN :
높은 가공 부하를 견뎌야 하는 큰 제품에 특히 적합함; 지지력 25 kN :
써포팅 부품 (23220.0400) 과 베딩 써포트(23220.0085 - .0450) 와 같은 써포팅 부품과 보정 부품을 사용해서 다양한 범위를 완성할 수 있다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws