항공 표준 규격 (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) 에 따른 볼 잠금핀은 자체 체결, 단동 방식으로 작동되는 핀이다. 이 제품은 별도의 도구없이 버튼을 눌러서 잠금을 해제할 수 있다. 볼 잠금핀은 잠금 핀, 안전 핀, 또는 퀵 릴리스 핀이라고도 불린다. 고정, 잠금, 연결, 조정 또는 빠른 위치 변경에 사용할 수 있다. 볼 잠금핀은 지상 지원 (GSE) 또는 유지 보수, 수리, 그리고 정비 (MRO) 분야에 사용된다. 예를 들어 기어 핀 또는 푸시 백을 위한 패스 핀에 의한 조향으로 사용됨. 볼 잠금핀은 전단에 매우 강하며, 내부식성이 있어 마모로부터 최적으로 보호된다.
모든 볼 잠금핀은 NAS 1332에 의해 검증되었다.
광범위한 제품 범위에는 다양한 버전이 포함된다 (Ø 3/16" 최대 3/4").
재고에 없는 다른 길이의 직경과 길이를 가진 제품들은 고객 요청에 따라서 짧은 시간안에 생산이 가능함.
모든 잠금핀 부품과 관련된 CAD 데이터는 다양한 형식으로 다운로드 할 수 있음.
개별 적용을 위한 복동 버전 및 스페셜 버전은 요청시 설계 및 제작 가능함
다음을 액세서리로 제공 가능 :
항공 표준 (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)에 따른 INCH 치수의 제품 범위 외 메트릭 (미터법에 의한) 버전의 제품 역시 제공 가능함.
다른 제품으로 고정핀(detent pin)을 보유하고 있음. 고정핀(detent pin)의 경우 고정되는 볼이 없음. 볼은 스프링력에 의해서만 작동되어짐.
당사 표준 제품 범위에는 두 가지 유형의 제품을 보유 중 - 고정핀(detent pin) 숄도 있는 버전 / 없는 버전 - 요청시 필요한 치수로 제공 가능함.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws