SECURAL 망치
 IM0013190 Foto Banner

SECURAL 망치

SECURAL

SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 

SECURAL 망치는 특허받은 무반동 소프트-페이스 망치로 견고한  판금 하우징과 인체공학적 모양의 고무 손잡이로 이루어져 있습니다. 폴리 우레탄 재질의 교체 가능한 직사각형 인서트(30x40 mm)로 인해 쎄큐랄 망치는 기존 망치에 비해 모서리나 각진 부분 작업에 유리합니다.

무반동 망치, 망치 헤드부분은 금속 볼들로 차있어 가공물 타격 후에도 반동이 없으며 전체 충격은 가공물에 전달이 되어 작업자가 무리 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.

SECURAL 망치는 단일 사이즈로 30x40 mm 이며 무게는 700g 입니다.

SECURAL 망치의 주요 사용 분야는 기계설치 및 수리 작업이며 목재 및 강화마루 설치 작업에도 적합 합니다.