액세서리: 2B150. 측면 플런저 민자형, 씰 있음 - INCH

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
측면 플런저용, 민자형
d1: 6 mm
제품 번호:
22150.0830
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 6 mm
  • 무게: 19 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0831
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 49 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
측면 플런저용, 민자형
d1: 12 mm
제품 번호:
22150.0832
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 12 mm
  • 무게: 86 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
측면 플런저용, 민자형
d1: 16 mm
제품 번호:
22150.0833
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • 무게: 105 g
show article view
조립 툴