액세서리: 25120. 높이 조절 부품 각도 조절

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 25 mm
제품 번호:
25120.0981
문서
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 25 mm
  • DIN 1810, A 형: 25 mm – 28 mm
  • 무게: 45 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 32 mm
제품 번호:
25120.0982
문서
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 32 mm
  • DIN 1810, A 형: 30 mm – 32 mm
  • 무게: 46 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 45 mm
제품 번호:
25120.0983
문서
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 45 mm
  • DIN 1810, A 형: 45 mm – 50 mm
  • 무게: 156 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 58 mm
제품 번호:
25120.0984
문서
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 58 mm
  • DIN 1810, A 형: 58 mm – 62 mm
  • 무게: 250 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
높이 조절 부품 용
: 수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 d2: 70 mm
제품 번호:
25120.0985
문서
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 70 mm
  • DIN 1810, A 형: 68 mm – 75 mm
  • 무게: 253 g
show article view
조립 툴