액세서리: 25071. 세트 칼라 빠른 셋팅용

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
O-링
치수:
d: 22 x 1,5 mm
제품 번호:
25071.0052
문서
O-링
  • O-링
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • 해당 규격:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
O-링
설명:
O-링
치수:
d: 27 x 1,5 mm
제품 번호:
25071.0054
문서
O-링
  • O-링
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • 해당 규격: 20 mm, 22 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
O-링