액세서리: 23470. 스크류 잭

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용: 50 mm
제품 번호:
23470.0232
CAD
문서
액세서리
  • 홀더
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • 스크류 잭용: 50 mm
  • 무게: 516 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용:  52/ 70/100 mm
제품 번호:
23470.0250
CAD
문서
액세서리
  • 홀더
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • 스크류 잭용:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 무게: 879 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용: 140 mm
제품 번호:
23470.0270
CAD
문서
액세서리
  • 홀더
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • 스크류 잭용: 140 mm
  • 무게: 1279 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용:  52/ 70/100 mm
제품 번호:
23470.0350
CAD
문서
액세서리
  • 쎌프-얼라이닝 캡
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • 스크류 잭용:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 무게: 399 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용: 140/210 mm
제품 번호:
23470.0365
CAD
문서
액세서리
  • 쎌프-얼라이닝 캡
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • 스크류 잭용: 140 mm/210 mm
  • 무게: 716 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용:  52/ 70/100/140/210/300 mm
제품 번호:
23470.0171
CAD
문서
액세서리
  • 구면 캡
  • 스크류 잭용:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 무게: 75 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용:  52/ 70/100/140/210/300 mm
제품 번호:
23470.0172
CAD
문서
액세서리
  • V-캡
  • 스크류 잭용:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 무게: 138 g
show article view
액세서리
설명:
액세서리
치수:
스크류 잭용:  52/ 70/100 mm
제품 번호:
23470.0170
CAD
문서
액세서리
  • 중심 플레이트
  • 스크류 잭용:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 무게: 107 g
show article view
액세서리