액세서리: 23341. 샤프트 클램프

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
WS: 3 mm
d: M2,5 mm
제품 번호:
23341.1008
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 무게: 5 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 4 mm
d: M3 mm
제품 번호:
23341.1010
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 4 mm
  • d: M3
  • 무게: 9 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 5 mm
d: M4 mm
제품 번호:
23341.1012
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 5 mm
  • d: M4
  • 무게: 17 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 6 mm
d: M5 mm
제품 번호:
23341.1016
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 6 mm
  • d: M5
  • 무게: 28 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 8 mm
d: M6 mm
제품 번호:
23341.1020
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 8 mm
  • d: M6
  • 무게: 57 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 10 mm
d: M8 mm
제품 번호:
23341.1025
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 10 mm
  • d: M8
  • 무게: 95 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
WS: 14 mm
d: M10 mm
제품 번호:
23341.1030
문서
조립 툴
  • 스페셜 육각 키
  • WS: 14 mm
  • d: M10
  • 무게: 250 g
show article view
조립 툴