액세서리: 23330. 토글 클램프 푸쉬-풀 타입 조임 나사

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
치수:
클램핑 스크류
d2: M6 x 25 mm
제품 번호:
23330.9013
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • d2: M6 x 25 mm
  • 무게: 11 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
치수:
클램핑 스크류
d2: M8 x 35 mm
제품 번호:
23330.9014
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • d2: M8 x 35 mm
  • 무게: 25 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
치수:
클램핑 스크류
d2: M12 x 50 mm
제품 번호:
23330.9016
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • d2: M12 x 50 mm
  • 무게: 73 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)