액세서리: 23330. 토글 클램프 후크 타입 수평 베이스

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 3
제품 번호:
23330.9023
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스틸
  • 일반 : 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 무게: 15 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 4
제품 번호:
23330.9024
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스틸
  • 일반 : 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 무게: 42 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 5
제품 번호:
23330.9025
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스틸
  • 일반 : 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 무게: 108 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 3
제품 번호:
23330.9523
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스테인리스 스틸
  • 일반 : 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 무게: 15 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 4
제품 번호:
23330.9524
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스테인리스 스틸
  • 일반 : 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 무게: 42 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
설명:
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
치수:
일반 치수: 5
제품 번호:
23330.9525
CAD
문서
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)
  • 카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리), 스테인리스 스틸
  • 일반 : 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 무게: 108 g
show article view
카운터 캐치(토글 클램프 후크 유형용 액세서리)