액세서리: 23330. 수직 토글 클램프 수평 베이스

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M4 x 25 mm
제품 번호:
23330.9001
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M4 x 25 mm
  • 무게: 6,2 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M5 x 30 mm
제품 번호:
23330.9002
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M5 x 30 mm
  • 무게: 11 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M6 x 35 mm
제품 번호:
23330.9003
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M6 x 35 mm
  • 무게: 16 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M8 x 45 mm
제품 번호:
23330.9005
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M8 x 45 mm
  • 무게: 38 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M8 x 65 mm
제품 번호:
23330.9006
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M8 x 65 mm
  • 무게: 57 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M12 x 80 mm
제품 번호:
23330.9007
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M12 x 80 mm
  • 무게: 147 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M12 x 110 mm
제품 번호:
23330.9008
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스틸
  • d2: M12 x 110 mm
  • 무게: 170 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M6 x 35 mm
제품 번호:
23330.9503
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스텐인레스 스틸
  • d2: M6 x 35 mm
  • 무게: 16 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M8 x 45 mm
제품 번호:
23330.9504
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스텐인레스 스틸
  • d2: M8 x 45 mm
  • 무게: 38 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
설명:
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
치수:
d2: M8 x 65 mm
제품 번호:
23330.9505
CAD
문서
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품), 스텐인레스 스틸
  • d2: M8 x 65 mm
  • 무게: 57 g
show article view
클램핑 나사(토글 클램프 예비 부품)