액세서리: 22860. 유면 게이지

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
치수 d1: 16 mm
제품 번호:
22860.0816
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • 무게: 16 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
치수 d1: 22 mm
제품 번호:
22860.0822
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • 무게: 30 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
치수 d1: 32 mm
제품 번호:
22860.0832
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • 무게: 36 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
치수 d1: 50 mm
제품 번호:
22860.0850
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • 무게: 49 g
show article view
조립 툴