액세서리: 22800. 모니터링 유닛 위치 센서, 공압식

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
원형 커넥터 케이블
치수:
[[GEWICHT]]: 84 g
제품 번호:
22800.0702
문서
원형 커넥터 케이블
  • 역류 압력 센서를 제어하기 위한 원형 연결 케이블 / 버스 시스템, 프리 케이블 끝 M12 연결부 (4-핀)
  • L: 2000 mm
  • 무게: 84 g
show article view
원형 커넥터 케이블
설명:
설치 프레임
치수:
[[GEWICHT]]: 26 g
제품 번호:
22800.0703
문서
설치 프레임
  • 역류 압력 센서 제어용 설치 프레임, 컨트롤 패널에 설치 (최대 벽 두께 5mm)
  • 무게: 26 g
show article view
설치 프레임
설명:
플러그인 전원 공급 장치
치수:
[[GEWICHT]]: 100 g
제품 번호:
22800.0704
문서
플러그인 전원 공급 장치
  • 플러그-인 전원 공급장치, 입력 100-240 V AC / 출력 24 V DC 500 mA,  M12 플러그 소켓
  • L: 1500 mm
  • 무게: 100 g
show article view
플러그인 전원 공급 장치
설명:
압력 조정기
치수:
[[GEWICHT]]: 22 g
제품 번호:
22800.0710
문서
압력 조정기
  • 압력 조절기, 최대 입력 압력 12 bar / 출력 압력 2 bar, 1/4" 수나사 양면
  • 무게: 22 g
show article view
압력 조정기
설명:
연결 부품
치수:
[[GEWICHT]]: 17 g
제품 번호:
22800.0711
문서
연결 부품
  • 압력 조절기와 공압 호스 연결용 연결 부품, 1/4" 암나사 푸쉬-인 커넥터 (공압 호스 Ø 4 mm)
  • 무게: 17 g
show article view
연결 부품
설명:
공압 호스
치수:
[[GEWICHT]]: 43 g
제품 번호:
22800.0712
문서
공압 호스
  • 공압 호스 Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 무게: 43 g
show article view
공압 호스
설명:
푸쉬-인 커넥터
치수:
[[GEWICHT]]: 4,7 g
제품 번호:
22800.0713
문서
푸쉬-인 커넥터
  • 푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 4,7 g
show article view
푸쉬-인 커넥터
설명:
T-푸쉬인 커넥터
치수:
[[GEWICHT]]: 7,6 g
제품 번호:
22800.0714
문서
T-푸쉬인 커넥터
  • T-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 7,6 g
show article view
T-푸쉬인 커넥터
설명:
Y-푸쉬인 커넥터
치수:
[[GEWICHT]]: 7,5 g
제품 번호:
22800.0715
문서
Y-푸쉬인 커넥터
  • Y-푸쉬-인 커넥터, 공압 호스 Ø 4 mm 용
  • 무게: 7,5 g
show article view
Y-푸쉬인 커넥터