액세서리: 22750. 볼 캐스터 고정부품이 있는 형

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
해당 볼 케스터: 24 mm
제품 번호:
22750.0144
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 24 mm
  • 무게: 451 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 볼 케스터: 36 mm
제품 번호:
22750.0148
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 36 mm
  • 무게: 480 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 볼 케스터: 45 mm
제품 번호:
22750.0152
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 45 mm
  • 무게: 503 g
show article view
조립 툴