액세서리: 22400. 위치 부싱 단동 볼 잠금핀 용

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
: 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
제품 번호:
22350.1991
문서
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 309 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
: 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
해당 규격 d1: 16 mm/20 mm
제품 번호:
22350.1998
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 16 mm/20 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 30 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 243 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 25 mm
제품 번호:
22350.1999
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 그림: 2
show article view
조립 툴