액세서리: 22350. 위치 부싱, 평면형 리프팅 핀용

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 8 mm
제품 번호:
22350.1990
문서
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 해당 규격 d1: 8 mm
  • 핀 직경 -0,1: 3 mm
  • 무게: 121 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 10/12/16/20/25 mm
제품 번호:
22350.1991
문서
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 309 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 8 mm
제품 번호:
22350.1995
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 8 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 16 mm
  • 핀 직경 -0,1: 3 mm
  • 무게: 116 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 10 mm
제품 번호:
22350.1996
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 10 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 20 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 136 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 12 mm
제품 번호:
22350.1997
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 12 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 22 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 185 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
해당 규격 d1: 16/20 mm
제품 번호:
22350.1998
문서
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 16 mm/20 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 30 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 243 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부
show article view
조립 툴