액세서리: 22150. 측면 플런저 플라스틱 스프링과 핀

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
d1: 6 mm
제품 번호:
22150.0840
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 6 mm
  • 무게: 23 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: 8 mm
제품 번호:
22150.0841
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 8 mm
  • 무게: 47 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0842
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 46 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: 12 mm
제품 번호:
22150.0843
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 12 mm
  • 무게: 96 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: 16 mm
제품 번호:
22150.0844
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • 무게: 145 g
show article view
조립 툴