액세서리: 22150. 측면 플런저 나사형, 씰링이 없는 타입

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
d1: M12 mm
제품 번호:
22150.0820
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • 무게: 76 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M18 x 1,5 mm
제품 번호:
22150.0822
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 무게: 137 g
show article view
조립 툴