액세서리: 22130. 정밀 인덱스 플런저 테이퍼진 핀이 달린 타입

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
슬링 스위블 제외한 부싱
치수:
일반 직경: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
제품 번호:
22130.0190
CAD
문서
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 최소: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 무게: 13 g
show article view
슬링 스위블 제외한 부싱
설명:
슬링 스위블 제외한 부싱
치수:
일반 직경: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
제품 번호:
22130.0192
CAD
문서
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 최소: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 무게: 25 g
show article view
슬링 스위블 제외한 부싱
설명:
슬링 스위블 제외한 부싱
치수:
일반 직경: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
제품 번호:
22130.0193
CAD
문서
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 최소: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 무게: 47 g
show article view
슬링 스위블 제외한 부싱
설명:
슬링 스위블 제외한 부싱
치수:
일반 직경: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
제품 번호:
22130.0194
CAD
문서
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 최소: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 무게: 60 g
show article view
슬링 스위블 제외한 부싱
설명:
슬링 스위블 제외한 부싱
치수:
일반 직경: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
제품 번호:
22130.0196
CAD
문서
슬링 스위블 제외한 부싱
  • 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
  • 일반 직경: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 최소: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 무게: 114 g
show article view
슬링 스위블 제외한 부싱