액세서리: 22121. 인덱스 볼트 심플 디자인

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
락 너트 ISO 4035
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M6
제품 번호:
22120.0704
CAD
문서
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233WS: 10 mm
  • 무게: 1,3 g
show article view
락 너트 ISO 4035
설명:
락 너트 ISO 4035
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M8
제품 번호:
22120.0705
CAD
문서
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,8 g
show article view
락 너트 ISO 4035
설명:
락 너트 ISO 4035
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10
제품 번호:
22120.0706
CAD
문서
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
show article view
락 너트 ISO 4035
설명:
락 너트 ISO 4035
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
제품 번호:
22120.0708
CAD
문서
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
락 너트 ISO 4035
설명:
락 너트 ISO 4035
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0710
CAD
문서
락 너트 ISO 4035
  • 락 너트 ISO 4035, 스틸
show article view
락 너트 ISO 4035