22120.1518 - 락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

설명
치수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.1518
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 18 g
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
다른 파일 형식