액세서리: 22120. 인덱스 플런저 육각 칼라 없는 형, 스텐레스 스틸

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0515
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0520
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
조립 툴
치수:
인덱스 플런저용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0955
문서
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • 무게: 9,3 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
인덱스 플런저용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0956
문서
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 무게: 14 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
인덱스 플런저용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0958
문서
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 무게: 25 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
인덱스 플런저용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0960
문서
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 무게: 27 g
show article view
조립 툴