액세서리: 22110. 컴팩트형 인덱스 플런저 육각 칼라 있음, T-손잡이 있음

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0120
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
설명:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
치수:
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0520
CAD
문서
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
show article view
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)