액세서리: 22075. 스프링 플런저 칼라와 볼, 앞면 슬롯

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
조립 툴
치수:
d1: M4 mm
제품 번호:
22075.0904
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 20 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M5 mm
제품 번호:
22075.0905
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 24 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M6 mm
제품 번호:
22075.0906
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 30 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M8 mm
제품 번호:
22075.0908
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 47 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M10 mm
제품 번호:
22075.0910
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 72 g
show article view
조립 툴
설명:
조립 툴
치수:
d1: M12 mm
제품 번호:
22075.0912
문서
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 127 g
show article view
조립 툴