액세서리: 22070. 스프링 플런저 긴형

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M10 mm
제품 번호:
22070.0830
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 87 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M12 mm
제품 번호:
22070.0832
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 무게: 88 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M16 mm
제품 번호:
22070.0834
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 무게: 110 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M22 mm
제품 번호:
22070.0836
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 245 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
스프링 플런저 용
d1: M24
제품 번호:
22070.0838
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 258 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)