액세서리: 22060. 스프링 플런저 씰이 있음 / 내부 육각렌치형

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
스프링 플런저 용
d1: M8
제품 번호:
22060.0908
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 39 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
스프링 플런저 용
d1: M10
제품 번호:
22060.0910
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 66 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
스프링 플런저 용
d1: M12
제품 번호:
22060.0912
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 72 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
스프링 플런저 용
d1: M16
제품 번호:
22060.0916
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 무게: 144 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)