액세서리: 22060. 스프링 플런저 내부 육각렌치형

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

설명
치수

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M3 mm
제품 번호:
22060.0903
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 17 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M4 mm
제품 번호:
22060.0904
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 18 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M5 mm
제품 번호:
22060.0905
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 21 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M6 mm
제품 번호:
22060.0906
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 30 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M8 mm
제품 번호:
22060.0908
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 39 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M10 mm
제품 번호:
22060.0910
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 66 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M12 mm
제품 번호:
22060.0912
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 72 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M16 mm
제품 번호:
22060.0916
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 무게: 144 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M20 mm
제품 번호:
22060.0920
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • 무게: 162 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
설명:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
치수:
d1: M24 mm
제품 번호:
22070.0838
문서
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 258 g
show article view
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)