高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせでも使用できます
この製品は 23310.0170 - 高さ調整シリンダー / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 50 mm, d2: M20) 製品グループの1モデルです 高さ調整シリンダー (EH 23310.)