高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせでも使用できます
この製品は 23310.0132 - 高さ調整シリンダー / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M10) 製品グループの1モデルです 高さ調整シリンダー (EH 23310.)
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象