23040.0245 - スタッドボルト
DIN6379 Tナット用

このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのスタッドボルトは、転造ネジです

この製品は 23040.0245 - スタッドボルト DIN6379 Tナット用 / 強度クラス 8.8 (d: M24, l: 630 mm) 製品グループの1モデルです スタッドボルト DIN6379 Tナット用 (EH 23040.)

仕様
d [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M24
l [mm]:
630 mm
製品番号:
23040.0245 1)
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M24
  • l: 630 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 315 mm
  • 重量: 1860 g
スタッドボルト

材質

  • 熱処理鋼

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

スタッドボルトには、寸法b1の長いタイプもあります

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23040.0245