このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのスタッドボルトは、転造ネジです
この製品は 23040.0244 - スタッドボルト DIN6379 Tナット用 / 強度クラス 8.8 (d: M24, l: 400 mm) 製品グループの1モデルです スタッドボルト DIN6379 Tナット用 (EH 23040.)
締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。
スタッドボルトには、寸法b1の長いタイプもあります