- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- ストローク s: 10 mm
- 二面幅: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 46 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 23 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 10 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 43 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 10 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 14 N
- バネ力1) F2: 約 84 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 54 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 15 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 57 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 20 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 33 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 56 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 20 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 18 N
- バネ力1) F2: 約 72 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 71 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 25 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 70 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 81 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 30 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 80 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 83 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 40 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 21 N
- バネ力1) F2: 約 113 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 121 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 50 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 13 N
- バネ力1) F2: 約 75 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 121 g
show article view
- 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 15 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 40 N
- バネ力1) F2: 約 192 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 134 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- ストローク s: 8 mm
- 二面幅: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- ストローク s: 10 mm
- 二面幅: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 7 N
- バネ力1) F2: 約 46 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 10 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 43 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 15 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 57 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 20 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 33 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 25 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 70 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 82 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 30 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 80 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 83 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 40 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 21 N
- バネ力1) F2: 約 113 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 122 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 50 mm
- 二面幅: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 13 N
- バネ力1) F2: 約 75 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 122 g
show article view
- ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 15 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 40 N
- バネ力1) F2: 約 192 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 重量: 135 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 80 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 11 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 17 N
- バネ力1) F2: 約 74 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 69 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 120 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 21 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 21 N
- バネ力1) F2: 約 81 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 96 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 31 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 21 N
- バネ力1) F2: 約 89 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 117 g
show article view
材質
ピン
- 鋼、浸炭焼入れ、黒色
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱処理鋼、熱処理、黒染
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M10 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 重量: 87 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M12 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 重量: 88 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M16 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 重量: 110 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M22 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 重量: 245 g
製品:
各サイズ用の取付工具
スプリングプランジャー用
d1: M24
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
組立
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
データシート EH 22070. スプリングプランジャー – ロングタイプ
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい