ノックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。
この製品は 22070.0344 - スプリングプランジャー ロングタイプ / ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付 (d1: M16, l1: 98 mm, ストローク s: 25 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ロングタイプ (EH 22070.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers