スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
この製品は 22350.0753 - リフティング・ピン セルフロック、ステンレス鋼 / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) 製品グループの1モデルです リフティング・ピン セルフロック、ステンレス鋼 (EH 22350.)
ピン部
操作ボタン
シャックル
バネ
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers