インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22120.0048 - インデックス・ボルト 六角カラー無し / ノブ付 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー無し (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
専用の取付工具もあります。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象