自動車、輸送機器、航空、容器などの分野で薄い材料に対して使用されます。
このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。
フランジの取付面が、肉厚の薄い部品の場合に力を分散させます。
いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。
この製品は 22400.0308 - ロケーティング・ブッシュ フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用 / 楕円形フランジ付 (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用 (EH 22400.)