22400.0412 - ロケーティング・ブッシュ
フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

自動車、輸送機器、航空、容器などの分野で薄い材料に対して使用されます。

このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。

フランジの取付面が、肉厚の薄い部品の場合に力を分散させます。

いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。

この製品は 22400.0412 - ロケーティング・ブッシュ フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用 / 円形フランジ付 (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用 (EH 22400.)

仕様
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
円形フランジ付
図:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
製品番号:
22400.0412
資料
ロケーティング・ブッシュ
  • 円形フランジ付 – 図 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • 重量: 40 g
ロケーティング・ブッシュ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22400.0412
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins