部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。スポーツ用具、レジャー用品、リハビリ機器、医療機器、一般機械において、頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
人間工学的な斬新でモダンな特許取得デザイン、自動的にピンをロック位置に戻す弾性グリップ。
この製品は 22380.0726 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、弾性グリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 30 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、弾性グリップ付 (EH 22370. /EH 22380.)
ピン部
グリップ
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別