セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 159 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0829
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0830
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0832
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0833
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0834
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0835
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0836
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0837
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0838
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0840
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0842
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0844
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0845
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0846
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0850
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0852
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0853
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0854
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0855
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0856
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0860
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0862
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0863
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0864
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、赤

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、面取りボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい