プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22720.0862 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付 / 接触面は平滑面 (d1: M10, l2: 16 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付 (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください