Man­dri­ni ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­ti cilindrici

EH 23340.

I bloccaggi ad espansione autocentrante, cilindrici, sono ideali per l'uso nella costruzione di apparecchi. Consentono di bloccare i pezzi con un foro sul loro diametro interno e quindi senza interferire con i bordi di bloccaggio. I bloccaggi ad espansione autocentrante possono essere montati su griglie e piastre di fissaggio, per esempio, inserendoli in fori o avvitandoli in fili.

Consentono un posizionamento esatto, offrono una precisione di ripetizione precisa e raggiungono elevate forze di tenuta durante il bloccaggio di parti con fori. I bloccaggi ad espansione autocentrante offrono la possibilità di fissare pezzi complessi senza elementi di bloccaggio esterni per consentire la lavorazione di questi componenti su 5 lati.

I bloccaggi ad espansione autocentrante hanno le seguenti caratteristiche:

  • Corsa di serraggio max. 0.7 mm
  • Due versioni - per pressatura o avvitamento
  • In acciaio inox o acciaio taglio libero
  • Il corpo di serraggio può essere lavorato molto facilmente (per l'adattamento al diametro del foro)

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
6 mm
d1 min. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
1,1 kN
Article-No.:
23340.0506
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 6 mm
  • d1 min.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • SW SW1: 2,5 mm
  • Nr. settori: 4
  • Forza di bloccaggio max.: 1,1 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2,8 Nm
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
10 mm
d1 min. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
4,2 kN
Article-No.:
23340.0510
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 10 mm
  • d1 min.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • Nr. settori: 4
  • Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
  • Coppia di serraggio max.: 5 Nm
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
8,5 kN
Article-No.:
23340.0512
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Nr. settori: 6
  • Forza di bloccaggio max.: 8,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 17 Nm
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
11,1 kN
Article-No.:
23340.0516
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Nr. settori: 6
  • Forza di bloccaggio max.: 11,1 kN
  • Coppia di serraggio max.: 34 Nm
  • Foro di ricezione H7: 16 mm
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
20 mm
d1 min. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
23340.0520
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 20 mm
  • d1 min.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Nr. settori: 6
  • Forza di bloccaggio max.: 20 kN
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Foro di ricezione H7: 20 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
avvitabile
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
8,5 kN
Article-No.:
23340.0612
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • avvitabile – Fig. 2, Acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 8,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 17 Nm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
Ver­sio­ne:
avvitabile
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
11,1 kN
Article-No.:
23340.0616
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • avvitabile – Fig. 2, Acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW2: 8 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 11,1 kN
  • Coppia di serraggio max.: 34 Nm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico
  • Acciaio inox

Vite di fissaggio

  • Acciaio
  • Acciaio inox

Assemblaggio

Il bloccaggio ad espansione autocentrante può essere regolato al rispettivo diametro mediante tornitura o fresatura.

Immagine 1 - Montaggio in foro o presa.

Filettatura per vite di bloccaggio richiesta.

Immagine 2 - Montaggio in filettatura. Vite di serraggio per il montaggio. Rimuoverlo dal corpo.

Avvitare negli elementi di bloccaggio ad espansione autocentrante e serrare utilizzando la dimensione della chiave (WS2).

Funzionamento

Viene azionato utilizzando la vite di bloccaggio conica (WS1). Questo espande il corpo fino a 0,7 mm.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23340. Mandrini ad espansione autocentranti – cilindrici
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.