23340.0520 - Mandrini ad espansione autocentranti
cilindrici

I bloccaggi ad espansione autocentrante, cilindrici, sono ideali per l'uso nella costruzione di apparecchi. Consentono di bloccare i pezzi con un foro sul loro diametro interno e quindi senza interferire con i bordi di bloccaggio. I bloccaggi ad espansione autocentrante possono essere montati su griglie e piastre di fissaggio, per esempio, inserendoli in fori o avvitandoli in fili.

Consentono un posizionamento esatto, offrono una precisione di ripetizione precisa e raggiungono elevate forze di tenuta durante il bloccaggio di parti con fori. I bloccaggi ad espansione autocentrante offrono la possibilità di fissare pezzi complessi senza elementi di bloccaggio esterni per consentire la lavorazione di questi componenti su 5 lati.

I bloccaggi ad espansione autocentrante hanno le seguenti caratteristiche:

  • Corsa di serraggio max. 0.7 mm
  • Due versioni - per pressatura o avvitamento
  • In acciaio inox o acciaio taglio libero
  • Il corpo di serraggio può essere lavorato molto facilmente (per l'adattamento al diametro del foro)

Questo articolo 23340.0520 - Mandrini ad espansione autocentranti cilindrici / pressatura (d1: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Man­dri­ni ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­ti cilindrici (EH 23340.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
pressatura
d1 [mm]:
20 mm
d1 min. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
23340.0520
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • pressatura – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1: 20 mm
  • d1 min.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Nr. settori: 6
  • Forza di bloccaggio max.: 20 kN
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Foro di ricezione: 20 mm
  • Peso: 51 g
Mandrini ad espansione autocentranti

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico

Vite di fissaggio

  • Acciaio

Assemblaggio

Il bloccaggio ad espansione autocentrante può essere regolato al rispettivo diametro mediante tornitura o fresatura. Immagine 1 - Montaggio in foro o presa. Filettatura per vite di bloccaggio richiesta. Immagine 2 - Montaggio in filettatura. Vite di serraggio per il montaggio. Rimuoverlo dal corpo. Avvitare negli elementi di bloccaggio ad espansione autocentrante e serrare utilizzando la dimensione della chiave (WS2).

Funzionamento

Viene azionato utilizzando la vite di bloccaggio conica (WS1). Questo espande il corpo fino a 0,7 mm.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23340.0520
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.