1586.200 - Supporti per liste di bloccaggio

Ver­sio­ne
Fig.
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Alti
Fig.:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Article-No.:
1586.200
Documenti
Supporti per liste di bloccaggio
  • Alti – Fig. 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Peso: 72 g
Supporti per liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.200
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.