1586.050 - Fermi
morbido

Le ganasce possono essere lavorate secondo la forma del pezzo da bloccare.

Questo articolo 1586.050 - Fermi morbido / Tenero, su entrambi i lati () è una variante del gruppo di articoli Fermi morbido (EH 1586. )

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tenero, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.050
Documenti
Fermi
  • Tenero, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 537 g
Fermi

Materiale

  • Acciaio
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.050
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.